ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スマッシュシャープ0.5

スマッシュシャープ0.5 Q1005-1
通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円
通常出荷日:4日目

【特長】立体的なラバーグリップが指にしっかりフィット。芯硬度表示窓付き。【商品仕様】・シャープ芯径:0...

詳細を確認

型番:

Q1005-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Q1005-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5

型番リスト

表示件数
型番
Q1005-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175円
( 1,293円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
立体的なラバーグリップが指にしっかりフィット。
芯硬度表示窓付き。

【商品仕様】
・シャープ芯径:0.5mm
・長:139mm
・消しゴム付
・入数:1本
・JANなど:4902506314413

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スマッシュシャープ0.5の型番Q1005-1のページです。 型番Q1005-1に関する仕様情報を記載しております。
スマッシュシャープ0.5のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
検査成績書用シャープペン
5
満足度:5.0
グリップ部の形状が滑りにくく良い、ノック感が気持ちいい。 リピートします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマッシュシャープ0.5
タプリクリップ シャープ0.5
製図用シャープ グラフレット 0.5
シャープ替芯 0.5ミリ B
シャープ替芯 0.5ミリ HB
製図用シャープ グラフギア500 0.5
メーカーぺんてるゼブラぺんてる三菱鉛筆三菱鉛筆ぺんてる
通常価格1,175円405円684円558円558円697円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目9日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペン替え芯替え芯シャーペン
芯径(mm)0.50.50.50.50.50.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました