ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スマートリフィール A3/A4 5枚入【5個入り】

スマートリフィール A3/A4 5枚入 P-445
通常単価(税別)
569円
税込単価
626円
通常出荷日:4日目

【特長】A3サイズを見開きで収納。【商品仕様】・穴数:2,4,30穴・外寸:縦304×横236mm・シ...

詳細を確認

型番:

P-445
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

P-445の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
クリアー
内容量
5枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-445

内容量

最小発注数量
5枚入
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569円
( 626円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
A3サイズを見開きで収納。

【商品仕様】
・穴数:2,4,30穴
・外寸:縦304×横236mm
・シート厚:0.12mm
・材質:PP
・中紙なし
・入数:5枚
・本体色:クリア
・JANなど:4904611014837

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スマートリフィール A3/A4 5枚入の型番P-445のページです。 型番P-445に関する仕様情報を記載しております。
スマートリフィール A3/A4 5枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートリフィール A3/A4 5枚入
A4透明ポケット 10枚入
A4透明ポケット 100枚入
A4透明ポケット 50枚入
カラーホルダー10枚入 A4 5色込
クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入
メーカーテージーテージーテージーテージーテージーテージー
通常価格569円503円1,929円1,012円484円493円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色クリアーグレーグレーグレー複数クリアー
内容量5枚入10枚入100枚入50枚入10枚入5枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました