ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スマートホルダー 2ポケット オレンジ

スマートホルダー 2ポケット オレンジ NSH-A4-2COR
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸:縦312×横235mm・背幅:1mm・ポケット数:2ポケット・シート厚:0.4mm...

詳細を確認

型番:

NSH-A4-2COR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NSH-A4-2CORの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
オレンジ

型番リスト

表示件数
型番
NSH-A4-2COR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470円
( 517円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦312×横235mm
・背幅:1mm
・ポケット数:2ポケット
・シート厚:0.4mm
・材質:PP
・入数:1冊
・本体色:オレンジ
・JANなど:4996297473015

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スマートホルダー 2ポケット オレンジの型番NSH-A4-2CORのページです。 型番NSH-A4-2CORに関する仕様情報を記載しております。
スマートホルダー 2ポケット オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートホルダー 2ポケット オレンジ
スマートホルダー 4ポケット オレンジ
スマートホルダー 6ポケット オレンジ
スマートホルダー 2ポケット クリヤー
スマートホルダー 2ポケット ピンク
スマートホルダー 2ポケット ブルー
メーカービュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパン
通常価格470円508円563円470円470円470円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色オレンジオレンジオレンジグレーピンクブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました