ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スナッピン 小口バラ100本入 No.1【100個入り】

スナッピン 小口バラ100本入 No.1 1-100
通常単価(税別)
583円
税込単価
641円
通常出荷日:4日目

【特長】使い道はいろいろで、幅広く活躍。【商品仕様】・全長:27mm・材質:鉄・入数:100本・JAN...

詳細を確認

型番:

1-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

1-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
画鋲/ピン
内容量
100本入

型番リスト

表示件数
型番
1-100

内容量

最小発注数量
100本入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
583円
( 641円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
使い道はいろいろで、幅広く活躍。

【商品仕様】
・全長:27mm
・材質:鉄
・入数:100本
・JANなど:4902858100221

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナッピン 小口バラ100本入 No.1の型番1-100のページです。 型番1-100に関する仕様情報を記載しております。
スナッピン 小口バラ100本入 No.1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナッピン 小口バラ100本入 No.1
スナッピン 小口バラ100本入 No.5
スナッピン 小口バラ100本入 No.2
スナッピン 小口バラ100本入 No.4
スナッピン 小口バラ100本入 No.3
スリムダルマピン 5本入 クリア
メーカーベロスベロスベロスベロスベロスベロス
通常価格583円943円605円741円650円519円
通常出荷日4日目10日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ画鋲/ピン画鋲/ピン画鋲/ピン画鋲/ピン画鋲/ピン画鋲/ピン
内容量100本入100本入100本入100本入100本入5本入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画びょう・ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました