ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステッドラー蓋付きシャープナー 2穴

ステッドラー蓋付きシャープナー 2穴 512001
通常単価(税別)
851円
税込単価
936円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・穴サイズ:径8.2mm/10.2mm・外寸:径41.5×高57mm・材質:PS・入数:1...

詳細を確認

型番:

512001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

512001の仕様・寸法情報

商品タイプ
鉛筆削り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
512001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851円
( 936円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴サイズ:径8.2mm/10.2mm
・外寸:径41.5×高57mm
・材質:PS
・入数:1個
・JANなど:4007817512005

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステッドラー蓋付きシャープナー 2穴の型番512001のページです。 型番512001に関する仕様情報を記載しております。
ステッドラー蓋付きシャープナー 2穴のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
丸棒の先端を削るため
4
満足度:4.0
8ミリ、10ミリの丸棒の先端を削るのに使用。ヤスリ掛けやノミを使うよりも遥かに楽に削れます。もちろん、エンピツも削れます...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステッドラー蓋付きシャープナー 2穴
ステッドラー蓋付きシャープナー
サクラクレパス 赤えんぴつ 2本入
丸つけ用赤鉛筆 2本パック
丸つけ用赤青鉛筆 2本パック
手動式 鉛筆削り器 カラリスピンク
メーカーステッドラ-日本ステッドラ-日本サクラクレパストンボ鉛筆トンボ鉛筆カール事務器
通常価格851円777円458円434円434円2,023円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ鉛筆削り鉛筆削り鉛筆色鉛筆色鉛筆鉛筆削り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました