ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スティックのり ピットハイパワーS

スティックのり ピットハイパワーS PT-TP
通常単価(税別)
424円
税込単価
466円
通常出荷日:4日目

【特長】速く、強力に貼りたいときに。【商品仕様】・容量:約10g・材質:容器=再生PP・入数:1本

型番:

PT-TP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PT-TPの仕様・寸法情報

商品タイプ
スティック
詰め替え
本体

型番リスト

表示件数
型番
PT-TP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424円
( 466円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
速く、強力に貼りたいときに。

【商品仕様】
・容量:約10g
・材質:容器=再生PP
・入数:1本

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スティックのり ピットハイパワーSの型番PT-TPのページです。 型番PT-TPに関する仕様情報を記載しております。
スティックのり ピットハイパワーSのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
事務用品として
4
満足度:4.0
主に封筒の糊付けに使用しています。 紙がふやけることがなく、きれいに貼り付けできます。
0人が参考にしています。
立て看板製作
5
満足度:5.0
模造紙に紙を貼り付けて立て看板を製作するのに使いました。展示中に貼ったものが剥がれたりすることもありませんでした。
0人が参考にしています。
写真の貼り付けに使用
5
満足度:5.0
レポートに写真を貼るのに使用しました。接着力は問題なくスムーズに貼れます。お勧めします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティックのり ピットハイパワーS
スティックのり ピットハイパワーG
スティックのり ピットハイパワーN
スティックのり 消えいろピットS
スティックのり シワなしピットS
スティックのり 10g
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆不易糊工業
通常価格424円591円502円424円424円405円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスティックスティックスティックスティックスティックスティック
詰め替え本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました