ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スティックのり シワなしピットS

スティックのり シワなしピットS PT-TAS
通常単価(税別)
424円
税込単価
466円
通常出荷日:4日目

【特長】・水分を抑えたアルコール成分ののり。シワが出にくく、薄めの紙でもきれいに貼れます・貼り合わせた...

詳細を確認

型番:

PT-TAS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PT-TASの仕様・寸法情報

商品タイプ
スティック
詰め替え
本体

型番リスト

表示件数
型番
PT-TAS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424円
( 466円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分を抑えたアルコール成分ののり。シワが出にくく、薄めの紙でもきれいに貼れます
・貼り合わせた後、約1~2分なら貼り直しができます。クラフトワークにもピッタリです
・クラフトワークにも最適です
・紙がシワになりにくい
【商品仕様】
・容量:約10g
・材質:容器=再生PP
・入数:1本
・JANコード:4901991650730

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スティックのり シワなしピットSの型番PT-TASのページです。 型番PT-TASに関する仕様情報を記載しております。
スティックのり シワなしピットSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
一般事務用に
5
満足度:5.0
シワなしということで買ってみました。確かに、他製品よりシワが少ないように感じました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティックのり シワなしピットS
スティックのり シワなしピットG
スティックのり シワなしピットN
スティックのり 消えいろピットS
スティックのり ピットハイパワーS
スティックのり 消えいろピットG
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格424円591円502円424円424円591円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスティックスティックスティックスティックスティックスティック
詰め替え本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました