ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スティックのり シワなしピットG

スティックのり シワなしピットG PT-GAS
通常単価(税別)
591円
税込単価
650円
通常出荷日:4日目

【特長】紙がシワになりにくい。【商品仕様】・容量:約39g・材質:容器=再生PP・入数:1本・JANな...

詳細を確認

型番:

PT-GAS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PT-GASの仕様・寸法情報

商品タイプ
スティック
詰め替え
本体

型番リスト

表示件数
型番
PT-GAS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
591円
( 650円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
紙がシワになりにくい。

【商品仕様】
・容量:約39g
・材質:容器=再生PP
・入数:1本
・JANなど:4901991650716

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スティックのり シワなしピットGの型番PT-GASのページです。 型番PT-GASに関する仕様情報を記載しております。
スティックのり シワなしピットGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティックのり シワなしピットG
スティックのり シワなしピットN
スティックのり シワなしピットS
スティックのり 10g
スティックのり 消えいろピットG
スティックのり 40g
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆不易糊工業トンボ鉛筆不易糊工業
通常価格591円502円424円405円591円540円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスティックスティックスティックスティックスティックスティック
詰め替え本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました