ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スティックのり Cグルー 10g 10本パック【10個入り】

スティックのり Cグルー 10g 10本パック CG-8-10S
通常単価(税別)
994
税込単価
1,093
通常出荷日:4日目

【特長】塗ったところが青色、乾けば透明。【商品仕様】・容量:10g・材質:容器=再生PP・色つき・入数...

詳細を確認

型番:

CG-8-10S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CG-8-10Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
スティック
詰め替え
本体
内容量
10本入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CG-8-10S

内容量

最小発注数量
10本入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994
( 1,093 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
塗ったところが青色、乾けば透明。

【商品仕様】
・容量:10g
・材質:容器=再生PP
・色つき
・入数:10本
・JANなど:4903076080067

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スティックのり Cグルー 10g 10本パックの型番CG-8-10Sのページです。 型番CG-8-10Sに関する仕様情報を記載しております。
スティックのり Cグルー 10g 10本パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティックのり Cグルー 10g 10本パック
スティックのり Cグルー 22g 10本パック
固形アラビックCグルー 10本パック
固形アラビック 10本パック
固形アラビック 40g 10本パック
固形アラビック 22g 10本パック
メーカーヤマトヤマトヤマトヤマトヤマトヤマト
通常価格9941,9592,6209942,6201,959
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスティックスティックスティックスティックスティックスティック
詰め替え本体本体本体本体本体本体
内容量10本入10本入10本入10本入10本入10本入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました