ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スティックのり 25g

スティックのり 25g SG25
通常単価(税別)
470
税込単価
517
通常出荷日:4日目

【特長】感熱紙でも変色なし。【商品仕様】・容量:25g・材質:容器=再生PP,中軸=再生PE・入数:1...

詳細を確認

型番:

SG25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG25の仕様・寸法情報

商品タイプ
スティック
詰め替え
本体

型番リスト

表示件数
型番
SG25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470
( 517 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
感熱紙でも変色なし。

【商品仕様】
・容量:25g
・材質:容器=再生PP,中軸=再生PE
・入数:1本
・JANなど:4902561220025

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スティックのり 25gの型番SG25のページです。 型番SG25に関する仕様情報を記載しております。
スティックのり 25gのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
帳票類の貼り付けに
5
満足度:5.0
帳票関係の書類等の貼り付けに採用しました。 糊も硬過ぎず、柔らか過ぎず、ちょうどよい硬度で塗り心地が良いです。 価格も安...もっと読む
0人が参考にしています。
一般事務用に
4
満足度:4.0
伝票に貼り付けなどに使っています。類似他社製品より安いので買ってみました。粘着度は問題ないと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティックのり 25g
クラウンスティックノリ25G
スティックのり 10g
スティックのり 40g
クラウンスティックノリ25G(10入り)
スティックのり ピットハイパワーG
メーカー不易糊工業クラウン不易糊工業不易糊工業クラウントンボ鉛筆
通常価格4704424055401,414591
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスティックスティックスティックスティックスティックスティック
詰め替え本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました