ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スタンプインキ 小 黒

スタンプインキ 小 黒 S-1クロ
通常単価(税別)
945
税込単価
1,040
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・容量:55g・用途:塗布材,スタンプインキ・インキ種類:水性染料・入数:1本・インク色:...

詳細を確認

型番:

S-1クロ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-1クロの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンプインキ
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
S-1クロ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945
( 1,040 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:55g
・用途:塗布材,スタンプインキ
・インキ種類:水性染料
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4974052031045

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンプインキ 小 黒の型番S-1クロのページです。 型番S-1クロに関する仕様情報を記載しております。
スタンプインキ 小 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンプインキ 小 黒
スタンプインキ 小 赤
スタンプインキ 小 藍
スタンプインキ 小 紫
スタンプインキ 小 朱
スタンプインキ 小 緑
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格945945945945945945
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスタンプインキスタンプインキスタンプインキスタンプインキスタンプインキスタンプインキ
インク色ブラックレッドブルーパープルレッドグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました