ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スタンディングボード A4タテ

スタンディングボード A4タテ CP-50タテ
通常単価(税別)
1,023円
税込単価
1,125円
通常出荷日:4日目

【特長】クリップが下側にあるので、A4サイズ以上も立て掛けOK。大きなサイズの書類にも対応。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

CP-50タテ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CP-50タテの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップボード
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CP-50タテ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,023円
( 1,125円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
クリップが下側にあるので、A4サイズ以上も立て掛けOK。
大きなサイズの書類にも対応。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・外寸:縦320×横235mm
・厚:15mm
・ボード厚:4mm
・綴じ枚数:約50枚
・材質:本体=再生発泡PP,金具=スチール
・入数:1枚
・JANなど:4536489327490

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンディングボード A4タテの型番CP-50タテのページです。 型番CP-50タテに関する仕様情報を記載しております。
スタンディングボード A4タテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンディングボード A4タテ
スタンディングボード A4ヨコ
クリアーファイルカラーベース A4タテ型
カラーインデックス A4タテ型2穴
Lホルダー A4タテ型 クリアファイル
クリアーファイルカラーベースW A4タテ型
メーカー山口工業山口工業キングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格1,023円1,023円896円1,002円439円1,324円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリップボードクリップボードクリアファイルパイプファイルクリアファイルクリアファイル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました