ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/36/64 2本入【2個入り】

スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/36/64 2本入 LFM-PPS2/36/64
通常単価(税別)
11,679円
税込単価
12,847円
通常出荷日:4日目

【特長】上質の用紙を大判ロールでご用意。線画CAD図面に適した普通紙。【商品仕様】・サイズ:幅914m...

詳細を確認

型番:

LFM-PPS2/36/64
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

LFM-PPS2/36/64の仕様・寸法情報

形態
ロール紙
内容量
2本入

型番リスト

表示件数
型番
LFM-PPS2/36/64

内容量

最小発注数量
2本入
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,679円
( 12,847円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
上質の用紙を大判ロールでご用意。
線画CAD図面に適した普通紙。

【商品仕様】
・サイズ:幅914mm×長50m
・坪量:64g/㎡
・紙厚:0.09mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JANなど:4960999989693

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/36/64 2本入の型番LFM-PPS2/36/64のページです。 型番LFM-PPS2/36/64に関する仕様情報を記載しております。
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/36/64 2本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/36/64 2本入
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
写真用紙・光沢 スタンダード 2L判 50枚
普通紙ホワイト A4 250枚入
写真用紙・光沢 スタンダード A4 100枚
写真用紙 光沢 ゴールド 2L版 100枚
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONCANON
通常価格11,679円11,039円1,226円873円3,010円2,445円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
形態ロール紙ロール紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量2本入2本入50枚入250枚入100枚入100枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました