ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スタイルフィット ゲルインク リフィル038ブラウンブラック

スタイルフィット ゲルインク リフィル038ブラウンブラック UMR10938.22
通常単価(税別)
408円
税込単価
449円
通常出荷日:4日目

【特長】豊富な組み合わせで、自分だけの1本を。ホルダーとリフィルを選んで、スタイリング思いのまま。【商...

詳細を確認
  • スタイルフィットは「ホルダーのみ」または「リフィルのみ」では使用できません。

型番:

UMR10938.22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UMR10938.22の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.4以下
インク色
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UMR10938.22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408円
( 449円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
豊富な組み合わせで、自分だけの1本を。
ホルダーとリフィルを選んで、スタイリング思いのまま。

【商品仕様】
・インク種類:水性顔料
・入数:1本
・本体色:ブラウンブラック
・JAN:4902778093092

ご注意

  • スタイルフィットは「ホルダーのみ」または「リフィルのみ」では使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタイルフィット ゲルインク リフィル038ブラウンブラックの型番UMR10938.22のページです。 型番UMR10938.22に関する仕様情報を記載しております。
スタイルフィット ゲルインク リフィル038ブラウンブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタイルフィット ゲルインク リフィル038ブラウンブラック
スタイルフィット ゲルインク リフィル05 ブラウンブラック
スタイルフィット ゲルインク リフィル038 ブラック
スタイルフィット ゲルインク リフィル028ブラウンブラック
スタイルフィット ゲルインク リフィル038ブルーブラック
スタイルフィット ゲルインク リフィル038 ブルー
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格408円408円408円408円408円408円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.4以下0.50.4以下0.4以下0.4以下0.4以下
インク色ブラックブラックブラックブラックブラックブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました