ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スクールマグタッチ 18mm 白 10個入【10個入り】

スクールマグタッチ 18mm 白 10個入 CR-MG181S-W
通常単価(税別)
1,161
税込単価
1,277
通常出荷日:4日目

【特長】・表も裏も使える"強力磁力""・磁石を丸ごとカラーコーティングしました【商品仕様】・外寸:径1...

詳細を確認

型番:

CR-MG181S-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CR-MG181S-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーマグネット
ホワイト
内容量
10個入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-MG181S-W

内容量

最小発注数量
10個入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,161
( 1,277 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表も裏も使える"強力磁力""
・磁石を丸ごとカラーコーティングしました
【商品仕様】
・外寸:径18×厚9mm
・入数:10個
・本体色:白
・JANコード:4953349059849

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクールマグタッチ 18mm 白 10個入の型番CR-MG181S-Wのページです。 型番CR-MG181S-Wに関する仕様情報を記載しております。
スクールマグタッチ 18mm 白 10個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクールマグタッチ 18mm 白 10個入
スクールマグタッチ 30mm 白 10個入
スクールマグタッチ 30mm 青 10個入
スクールマグタッチ 30mm 黄 10個入
スクールマグタッチ 30mm 赤 10個入
スクールマグタッチ 30mm 緑 10個入
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格1,1612,2842,2842,1842,1842,284
通常出荷日4日目4日目4日目1日目3日目4日目
商品タイプカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネット
ホワイトホワイトブルーイエローレッドグリーン
内容量10個入10個入10個入10個入10個入10個入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました