ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スーパーゼム 大 1000本入【1000個入り】

スーパーゼム 大 1000本入 CR-GM110S-SL
通常単価(税別)
1,003円
税込単価
1,103円
通常出荷日:4日目

【特長】書類を傷つけにくいデザイン。針金のカットをゼムの底の部分まで長くし、先端部分で書類に傷をつけな...

詳細を確認

型番:

CR-GM110S-SL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1000個入り)

CR-GM110S-SLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
内容量
1000本入

型番リスト

表示件数
型番
CR-GM110S-SL

内容量

最小発注数量
1000本入
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,003円
( 1,103円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
書類を傷つけにくいデザイン。
針金のカットをゼムの底の部分まで長くし、先端部分で書類に傷をつけないよう、設計を工夫しています。

【商品仕様】
・規格:大
・全長:27mm
・入数:1000本
・JANなど:4953349056725

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーゼム 大 1000本入の型番CR-GM110S-SLのページです。 型番CR-GM110S-SLに関する仕様情報を記載しております。
スーパーゼム 大 1000本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーゼム 大 1000本入
スーパーゼム 小 1000本入
スーパーゼム 大 100本入
ゼムクリップ 大 1000本入
スーパーゼム 小 100本入
ゼムクリップ 小 1000本入
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格1,003円831円422円971円416円831円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
内容量1000本入1000本入100本入1000本入100本入1000本入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました