ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • メッシュケース

    マグエックス

    メッシュケース

    メッシュケース

    マグエックス

    メッシュケース

    4.6

    通常価格(税別):560円~

    通常出荷日:4日目

  • B5メッシュケース

    たんぽぽ

    B5メッシュケース

    -

    通常価格(税別):193円~

    通常出荷日:3日目

  • クリヤーケース(マチ付)

    LIHIT LAB

    クリヤーケース(マチ付)

    -

    通常価格(税別):14,302円~

    通常出荷日:10日目

  • クリヤーケース(ヨコ型)

    LIHIT LAB

    クリヤーケース(ヨコ型)

    -

    通常価格(税別):10,467円~

    通常出荷日:10日目

  • アルタートケース A3 ブラック

    セキセイ

    アルタートケース A3 ブラック

    -

    通常価格(税別):2,397円~

    通常出荷日:6日目

  • メッシュケース マチあり

    マグエックス

    メッシュケース マチあり

    5.0

    通常価格(税別):641円~

    通常出荷日:4日目

  • マグネットカードケース MCARD-A4M

    マグエックス

    マグネットカードケース MCARD-A4M

    -

    通常価格(税別):799円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • デスクラック

    トレードワン

    デスクラック

    デスクラック

    トレードワン

    デスクラック

    -

    通常価格(税別):1,081円~

    通常出荷日:10日目

  • 差し立て

    三甲

    差し立て

    差し立て

    三甲

    差し立て

    -

    通常価格(税別):938円~

    通常出荷日:8日目

  • パンチレスファイルZ式 A4S 5藍

    LIHIT LAB

    パンチレスファイルZ式 A4S 5藍

    -

    通常価格(税別):425円~

    通常出荷日:5日目

確定しました

スーパースリムクリヤーブック B5 10P クリヤー

スーパースリムクリヤーブック B5 10P クリヤー SSCB-B5-10C
通常単価(税別)
489
税込単価
538
通常出荷日:10日目

【特長】場所をとらない背幅2mm。ポケット表面は、光の反射が少なく中身が見やすいエンボス加工。【商品仕...

詳細を確認

型番:

SSCB-B5-10C
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSCB-B5-10Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
グレー

型番リスト

表示件数
型番
SSCB-B5-10C
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
489
( 538 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
場所をとらない背幅2mm。
ポケット表面は、光の反射が少なく中身が見やすいエンボス加工。

【商品仕様】
・ポケット数:10ポケット
・外寸:縦269×横207mm
・背幅:2mm
・ポケット厚:0.04mm
・材質:表紙/ポケット=PP
・中紙なし
・入数:1冊
・本体色:クリヤー
・JANなど:4996297304142

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパースリムクリヤーブック B5 10P クリヤーの型番SSCB-B5-10Cのページです。 型番SSCB-B5-10Cに関する仕様情報を記載しております。
スーパースリムクリヤーブック B5 10P クリヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパースリムクリヤーブック B5 10P クリヤー
スーパースリムクリヤーブック A4 10P クリヤー
クリヤーブック A4 10P ブルー
P.P.リングファイル B5S 2穴 青
P.P.リングファイル B5S 2穴 赤
クリヤーブック A4 10P イエロー
メーカービュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンLIHIT LABLIHIT LABビュ-トンジャパン
通常価格489512562715715562
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルリングファイルリングファイルクリアファイル
本体色グレーグレーブルーブルーレッドイエロー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました