ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ジェットストリーム替芯 0.7mm 黒

ジェットストリーム替芯 0.7mm 黒 SXR20007.24
通常単価(税別)
484
税込単価
532
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・適合商品:ジェットストリームプライム0.7,ジェットストリームプライム0.7多機能ペン・...

詳細を確認

型番:

SXR20007.24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SXR20007.24の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.7
インク色
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SXR20007.24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484
( 532 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合商品:ジェットストリームプライム0.7,ジェットストリームプライム0.7多機能ペン
・ボール径:0.7
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4902778164174

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジェットストリーム替芯 0.7mm 黒の型番SXR20007.24のページです。 型番SXR20007.24に関する仕様情報を記載しております。
ジェットストリーム替芯 0.7mm 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットストリーム替芯 0.7mm 黒
ジェットストリーム替芯 0.5mm 黒
ジェットストリーム替芯 0.7mm 赤
ジェットストリーム替芯 0.7mm 青
ジェットストリーム替芯 0.5mm 赤
ジェットストリーム替芯 0.5mm 青
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格484484484484484484
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.70.50.70.70.50.5
インク色ブラックブラックレッドブルーレッドブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました