ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ジェットストリーム 4色 透明ブラック

通常単価(税別)
708円
税込単価
779円
通常出荷日:4日目

【特長】一度使えばクセになる書き心地。超・低摩擦ジェットストリームインク。低い筆記抵抗で、スラスラ書け...

詳細を確認

型番:

SXE450007T.24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SXE450007T.24の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブラック
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
SXE450007T.24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
708円
( 779円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
一度使えばクセになる書き心地。
超・低摩擦ジェットストリームインク。
低い筆記抵抗で、スラスラ書ける。くっきりと濃い描線。優れた速乾性。インクの直流・逆流を防止。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・長:145.1mm
・軸径:12.9mm
・インク種類:油性(染料+顔料)
・替芯:SXR-80-07
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・本体色:透明ブラック
・インク色:黒,赤,青,緑
・JANなど:4902778168035

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットストリーム 4色 透明ブラックの型番SXE450007T.24のページです。 型番SXE450007T.24に関する仕様情報を記載しております。
ジェットストリーム 4色 透明ブラックのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
伝票チェック、報告書記入など
3
満足度:3.0
滑らかでダマの出にくいインクで書きやすいのは良いが、ノック部がいまいち。ちょっとした衝撃ですぐペン先が戻ってしまう。また...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットストリーム 4色 透明ブラック
ジェットストリーム 2色 透明
ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 透明ブラック
ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 透明
ジェットストリーム 2色 ピンク
ジェットストリーム 2色 水色
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格708円558円783円783円558円558円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.70.70.7
本体色ブラッククリアーブラッククリアーピンクブルー
インク色複数複数複数複数複数複数
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました