ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 透明ブラック

ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 透明ブラック MSXE460007T24
通常単価(税別)
783円
税込単価
861円
通常出荷日:4日目

【特長】・ジェットストリーム3色ペンにシャープ機能が追加【商品仕様】・ボール径:0.7mm・シャープ芯...

詳細を確認

型番:

MSXE460007T24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSXE460007T24の仕様・寸法情報

商品タイプ
複合ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブラック
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
MSXE460007T24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783円
( 861円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェットストリーム3色ペンにシャープ機能が追加
【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・シャープ芯径:0.5mm
・長:146.6mm
・軸径:約12.9mm
・インク種類:油性(染料+顔料)
・替芯:SXR-80-07
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・本体色:透明ブラック
・インク色:黒、赤、青
・JANコード:4902778168097

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 透明ブラックの型番MSXE460007T24のページです。 型番MSXE460007T24に関する仕様情報を記載しております。
ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 透明ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 透明ブラック
ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 透明
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.5 ブラック
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.7 ブラック
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.5 ピンク
ジェットストリーム 4色 透明ブラック
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格783円783円934円934円934円708円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペンボールペン
ボール径(mm)0.70.70.50.70.50.7
本体色ブラッククリアーブラックブラックピンクブラック
インク色複数複数複数複数複数複数
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました