17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプリーズ レールファイル A4 10冊 512SP10シロ

シンプリーズ レールファイル A4 10冊

通常単価(税別)
819
税込単価
901
通常出荷日:10日目

【特長】シンプルで飽きのこないタイプの10冊入り。【商品仕様】・外寸:縦307×横221mm・背幅:6...

詳細を確認

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

512SP10シロ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

512SP10シロの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップファイル
本体色
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
512SP10シロ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
819
( 901 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
シンプルで飽きのこないタイプの10冊入り。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横221mm
・背幅:6mm
・表紙厚:0.2mm
・適正収容:約20枚
・材質:表紙=PP,レール=PVC
・入数:10冊
・本体色:白
・JANなど:4971660030668

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプリーズ レールファイル A4 10冊の型番512SP10シロのページです。 型番512SP10シロに関する仕様情報を記載しております。
シンプリーズ レールファイル A4 10冊のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプリーズ レールファイル A4 10冊
シンプリーズ クリアーファイル 10P 青
シンプリーズ クリアーファイル 10P ピンク
レールファイル ハッサム10冊パック 青
シンプリーズ クリアーファイル 10P オレンジ
レールファイル ハッサム10冊パック 赤
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格8194804801,1954801,195
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリップファイルクリアファイルクリアファイルクリップファイルクリアファイルクリップファイル
本体色ホワイトブルーピンクブルーオレンジレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました