17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプリーズ リングファイル A4判タテ型(背幅52mm) 643SPアオ

シンプリーズ リングファイル A4判タテ型(背幅52mm)

通常単価(税別)
729円
税込単価
802円
通常出荷日:4日目

【特長】シンプルだからこその使いやすさ。見開き状態にしやすいOリングタイプ。【商品仕様】・外寸:縦30...

詳細を確認

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

643SPアオ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

643SPアオの仕様・寸法情報

商品タイプ
リングファイル
本体色
ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
643SPアオ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
729円
( 802円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
シンプルだからこその使いやすさ。
見開き状態にしやすいOリングタイプ。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横267mm
・背幅:52mm
・適正収容:330枚
・リング内径:38mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=再生PP,綴じ具=スチール
・紙寄せ2枚付
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4971660024162

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプリーズ リングファイル A4判タテ型(背幅52mm)の型番643SPアオのページです。 型番643SPアオに関する仕様情報を記載しております。
シンプリーズ リングファイル A4判タテ型(背幅52mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプリーズ リングファイル A4判タテ型(背幅52mm)
シンプリーズ リングファイル A4判タテ型(背幅41mm) ピンク
シンプリーズ リングファイル A4判タテ型(背幅41mm) オレンジ
リングファイル A4判タテ型(背幅27mm) 青
リングファイル A4判タテ型(背幅36mm) 青
シンプリーズ クリアーファイル A4判タテ型(20ポケット)
メーカーキングジムキングジムキングジムLIHIT LABLIHIT LABキングジム
通常価格729円653円653円706円734円628円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリングファイルリングファイルリングファイルリングファイルリングファイルクリアファイル
本体色ブルーピンクオレンジブルーブルーグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました