17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプリーズ クリアーファイル差し替え式 35P 138-3SPアオ

シンプリーズ クリアーファイル差し替え式 35P

通常単価(税別)
1,368円
税込単価
1,505円
通常出荷日:4日目

【特長】中紙入りで丈夫なポケット。追加や差し替えも簡単。【商品仕様】・外寸:縦317×横280mm・穴...

詳細を確認

型番:

138-3SPアオ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

138-3SPアオの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
138-3SPアオ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,368円
( 1,505円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
中紙入りで丈夫なポケット。
追加や差し替えも簡単。

【商品仕様】
・外寸:縦317×横280mm
・穴数:30穴
・ポケット数:35ポケット
・最大ポケット数:120ポケット
・背幅:48mm
・ポケット厚:0.05mm
・材質:表紙/ポケット=再生PP,綴じ具=金属
・中紙付
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4971660024018

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプリーズ クリアーファイル差し替え式 35Pの型番138-3SPアオのページです。 型番138-3SPアオに関する仕様情報を記載しております。
シンプリーズ クリアーファイル差し替え式 35Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプリーズ クリアーファイル差し替え式 35P
シンプリーズ クリアーファイル 10P 青
シンプリーズ クリアーファイル 10P ピンク
シンプリーズ クリアーファイル 20P透明
シンプリーズ クリアーファイル 20P ピンク
シンプリーズ クリアーファイル 10P オレンジ
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格1,368円480円480円556円628円480円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色ブルーブルーピンククリアーピンクオレンジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました