17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

B5メッシュケース
たんぽぽ
メッシュケース
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
シンプリーズ クリアーファイル A4判タテ型(20ポケット) 136SPキミ

シンプリーズ クリアーファイル A4判タテ型(20ポケット)

通常単価(税別)
628
税込単価
691
通常出荷日:4日目

【特長】20ポケット・40ポケットは全6色のラインアップ。【商品仕様】・ポケット数:20ポケット・外寸...

詳細を確認

型番:

136SPキミ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

136SPキミの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
グリーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
136SPキミ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628
( 691 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
20ポケット・40ポケットは全6色のラインアップ。

【商品仕様】
・ポケット数:20ポケット
・外寸:縦307×横231mm
・背幅:14mm
・ポケット厚:0.06mm
・材質:表紙/ポケット=再生PP
・中紙付
・入数:1冊
・本体色:黄緑
・JANなど:4971660023646

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプリーズ クリアーファイル A4判タテ型(20ポケット)の型番136SPキミのページです。 型番136SPキミに関する仕様情報を記載しております。
シンプリーズ クリアーファイル A4判タテ型(20ポケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプリーズ クリアーファイル A4判タテ型(20ポケット)
シンプリーズ クリアーファイル(透明) A4判タテ型(20ポケット)
シンプリーズ クリアーファイル A4判タテ型(40ポケット) オレンジ
シンプリーズ クリアーファイル(透明) A4判タテ型(40ポケット) ピンク
シンプリーズ クリアーファイル(透明) A4判タテ型(40ポケット) オレンジ
シンプリーズ クリアーファイル 20P透明
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格628556819672672556
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色グリーングリーンオレンジピンクオレンジクリアー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました