17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

[黒]油性マーカー
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
エスコ
23/28mm 小物箱
エスコ
  • <
  • >
シンプリーズ クリアーファイル 60P 黄緑 186-3TSPキミ

シンプリーズ クリアーファイル 60P 黄緑

通常単価(税別)
883円
税込単価
971円
通常出荷日:4日目

【特長】全10色、スケルトン仕様のラインアップ。【商品仕様】・ポケット数:60ポケット・外寸:縦307...

詳細を確認

型番:

186-3TSPキミ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

186-3TSPキミの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
グリーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
186-3TSPキミ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
883円
( 971円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
全10色、スケルトン仕様のラインアップ。

【商品仕様】
・ポケット数:60ポケット
・外寸:縦307×横231mm
・背幅:32mm
・ポケット厚:0.06mm
・材質:PP
・中紙なし
・入数:1冊
・本体色:黄緑
・JANなど:4971660029631

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプリーズ クリアーファイル 60P 黄緑の型番186-3TSPキミのページです。 型番186-3TSPキミに関する仕様情報を記載しております。
シンプリーズ クリアーファイル 60P 黄緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプリーズ クリアーファイル 60P 黄緑
シンプリーズ クリアーファイル 60P透明
シンプリーズ クリアーファイル 60P ピンク
シンプリーズ クリアーファイル 40P 黄緑
シンプリーズ クリアーファイル 60P オレンジ
シンプリーズ クリアーファイル 10P 青
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格883円883円883円819円883円480円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色グリーンクリアーピンクグリーンオレンジブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました