17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプリーズ クリアーファイル 60P オレンジ 186-3TSPオレ

シンプリーズ クリアーファイル 60P オレンジ

通常単価(税別)
883円
税込単価
971円
通常出荷日:4日目

【特長】全10色、スケルトン仕様のラインアップ。【商品仕様】・ポケット数:60ポケット・外寸:縦307...

詳細を確認

型番:

186-3TSPオレ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

186-3TSPオレの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
オレンジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
186-3TSPオレ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
883円
( 971円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
全10色、スケルトン仕様のラインアップ。

【商品仕様】
・ポケット数:60ポケット
・外寸:縦307×横231mm
・背幅:32mm
・ポケット厚:0.06mm
・材質:PP
・中紙なし
・入数:1冊
・本体色:オレンジ
・JANなど:4971660029624

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプリーズ クリアーファイル 60P オレンジの型番186-3TSPオレのページです。 型番186-3TSPオレに関する仕様情報を記載しております。
シンプリーズ クリアーファイル 60P オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプリーズ クリアーファイル 60P オレンジ
シンプリーズ クリアーファイル 60P透明
シンプリーズ クリアーファイル 10P オレンジ
シンプリーズ クリアーファイル 60P ピンク
シンプリーズ クリアーファイル 20P オレンジ
シンプリーズ クリアーファイル 60P 黄緑
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格883円883円480円883円628円883円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色オレンジクリアーオレンジピンクオレンジグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました