ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャ楽シャープ 0.5mm 透明水色

シャ楽シャープ 0.5mm 透明水色 M5100T.8
通常単価(税別)
424円
税込単価
466円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・シャープ芯径:0.5mm・長:140.1mm・材質:再生素材使用・消しゴム付・入数:1本...

詳細を確認

型番:

M5100T.8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M5100T.8の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
本体色
ブルー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M5100T.8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424円
( 466円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シャープ芯径:0.5mm
・長:140.1mm
・材質:再生素材使用
・消しゴム付
・入数:1本
・本体色:透明水色
・JANなど:4902778716786

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャ楽シャープ 0.5mm 透明水色の型番M5100T.8のページです。 型番M5100T.8に関する仕様情報を記載しております。
シャ楽シャープ 0.5mm 透明水色のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業現場で使用
4
満足度:4.0
この商品は以前にも使用したことがあり、個人的に使いやすかったので、今回他の作業者の分も一緒に購入しました。作業現場で事務...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャ楽シャープ 0.5mm 透明水色
シャ楽シャープ 0.5mm 透明ピンク
シャ楽シャープ 0.5mm 透明青
シャ楽シャープ 0.5mm 透明緑
シャ楽シャープ 0.5mm 黒
シャ楽Zシャープ 0.5mm 黒
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格424円424円424円424円424円424円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.50.50.50.50.5
本体色ブルーピンクブルーグリーンブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました