ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャープ替芯 0.5ミリ B

シャープ替芯 0.5ミリ B HU05300B
通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・硬度:B・シャープ芯径:0.5mm・入数:1個・JANなど:4902778603420

型番:

HU05300B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HU05300Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
芯径(mm)
0.5

型番リスト

表示件数
型番
HU05300B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・硬度:B
・シャープ芯径:0.5mm
・入数:1個
・JANなど:4902778603420

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • シャープペン クルトガ スタンダードモデル 0.5mm 画像

    三菱鉛筆

    シャープペン クルトガ スタンダードモデル 0.5mm

    【特長】クルトガエンジンが、書くたびに芯を少しずつ回転させるため、芯先が円錐形に摩耗。常時一定の細さ・濃さで、ムラなく書き続けることが可能。三菱鉛筆オリジナル機構。クルトガのスタンダードモデル。芯の先がいつもトガっているから、 文字が太らずキレイに書ける。芯を紙に押し付けて離すと 、中ギアが上下斜めの歯が、芯を少しずつ回転させる。

  • ユニホルダー MH-500 画像

    三菱鉛筆

    ユニホルダー MH-500

    【特長】鉛筆と同じように使用出来て、ホルダーのグリップ部分は金属使用なので書きやすい低重心仕様、軸も鉛筆と同じ待ちやすい6角軸を採用してます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャープ替芯 0.5ミリ Bの型番HU05300Bのページです。 型番HU05300Bに関する仕様情報を記載しております。
シャープ替芯 0.5ミリ Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープ替芯 0.5ミリ B
シャープ替芯 0.5ミリ 2B
シャープ替芯 0.3ミリ B
シャープ替芯 0.5ミリ HB
シャープ替芯 0.3ミリ HB
ハイポリマー シャープ替芯 C100 0.5 B
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆ぺんてる
通常価格558円558円558円558円558円403円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
芯径(mm)0.50.50.30.50.30.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました