ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャープ芯 モノグラフ 0.5 B モノカラー

シャープ芯 モノグラフ 0.5 B モノカラー R5-MGB01
通常単価(税別)
468円
税込単価
515円
通常出荷日:4日目

【特長】ダブルガイドケースで欲しい本数が取り出せる。【商品仕様】・硬度:B・シャープ芯径:0.5mm・...

詳細を確認

型番:

R5-MGB01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R5-MGB01の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
芯径(mm)
0.5

型番リスト

表示件数
型番
R5-MGB01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468円
( 515円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ダブルガイドケースで欲しい本数が取り出せる。

【商品仕様】
・硬度:B
・シャープ芯径:0.5mm
・材質:ケース=再生素材使用
・入数:1個
・JANなど:4901991032130

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャープ芯 モノグラフ 0.5 B モノカラーの型番R5-MGB01のページです。 型番R5-MGB01に関する仕様情報を記載しております。
シャープ芯 モノグラフ 0.5 B モノカラーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
純正シャープペンの替え芯用に
5
満足度:5.0
筆箱の中が純正で統一していると気持ちが良いです。デザインも良く品質も問題ありません。大手メーカー品で信頼できお勧めします...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープ芯 モノグラフ 0.5 B モノカラー
シャープ芯 モノグラフ 0.5 2B モノカラー
シャープ芯 モノグラフ 0.3 B モノカラー
シャープ芯 モノグラフ 0.5 HB モノカラー
シャープ芯 モノグラフ 0.3 HB モノカラー
シャープペンシル モノグラフ 0.5 ブラック パック
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格468円468円468円468円468円604円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯シャーペン
芯径(mm)0.50.50.30.50.30.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました