ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャープ芯 モノグラフ 0.5 2B モノカラー

シャープ芯 モノグラフ 0.5 2B モノカラー R5-MG2B01
通常単価(税別)
468円
税込単価
515円
通常出荷日:4日目

【特長】ダブルガイドケースで欲しい本数が取り出せる。【商品仕様】・硬度:2B・シャープ芯径:0.5mm...

詳細を確認

型番:

R5-MG2B01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R5-MG2B01の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
芯径(mm)
0.5

型番リスト

表示件数
型番
R5-MG2B01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468円
( 515円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ダブルガイドケースで欲しい本数が取り出せる。

【商品仕様】
・硬度:2B
・シャープ芯径:0.5mm
・材質:ケース=再生素材使用
・入数:1個
・JANなど:4901991032147

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャープ芯 モノグラフ 0.5 2B モノカラーの型番R5-MG2B01のページです。 型番R5-MG2B01に関する仕様情報を記載しております。
シャープ芯 モノグラフ 0.5 2B モノカラーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
筆記具として
3
満足度:3.0
信頼できるメーカーの替え芯なので、しっかりと安定した書き心地です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープ芯 モノグラフ 0.5 2B モノカラー
シャープ芯 モノグラフ 0.5 B モノカラー
シャープ芯 モノグラフ 0.3 B モノカラー
シャープ芯 モノグラフ 0.5 HB モノカラー
シャープ芯 モノグラフ 0.3 HB モノカラー
シャープ替芯 0.5ミリ 2B
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆三菱鉛筆
通常価格468円468円468円468円468円558円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
芯径(mm)0.50.50.30.50.30.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました