ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャープ芯 モノグラフ 0.3 HB モノカラー

シャープ芯 モノグラフ 0.3 HB モノカラー R3-MGHB01
通常単価(税別)
468
税込単価
515
通常出荷日:4日目

【特長】ダブルガイドケースで欲しい本数が取り出せる。【商品仕様】・硬度:HB・シャープ芯径:0.3mm...

詳細を確認

型番:

R3-MGHB01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R3-MGHB01の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
芯径(mm)
0.3

型番リスト

表示件数
型番
R3-MGHB01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468
( 515 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ダブルガイドケースで欲しい本数が取り出せる。

【商品仕様】
・硬度:HB
・シャープ芯径:0.3mm
・材質:ケース=再生素材使用
・入数:1個
・JANなど:4901991032154

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャープ芯 モノグラフ 0.3 HB モノカラーの型番R3-MGHB01のページです。 型番R3-MGHB01に関する仕様情報を記載しております。
シャープ芯 モノグラフ 0.3 HB モノカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープ芯 モノグラフ 0.3 HB モノカラー
シャープ芯 モノグラフ 0.5 HB モノカラー
シャープ芯 モノグラフ 0.3 B モノカラー
シャープ芯 モノグラフ 0.5 B モノカラー
シャープ芯 モノグラフ 0.5 2B モノカラー
シャープペンシル モノグラフ 0.3 スタンダード パック
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格468468468468468604
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯シャーペン
芯径(mm)0.30.50.30.50.50.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト