ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

シャープペンシル替芯 ルースタイプ 0.7【15個入り】

シャープペンシル替芯 ルースタイプ 0.7 8742
通常単価(税別)
721円
税込単価
793円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・芯径:0.7mm・入数:15本・JANなど:0073228095189

型番:

8742
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (15個入り)

8742の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.7

型番リスト

表示件数
型番
8742
最小発注数量
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
721円
( 793円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・芯径:0.7mm
・入数:15本
・JANなど:0073228095189

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャープペンシル替芯 ルースタイプ 0.7の型番8742のページです。 型番8742に関する仕様情報を記載しております。
シャープペンシル替芯 ルースタイプ 0.7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープペンシル替芯 ルースタイプ 0.7
ジェットストリーム替芯 0.7mm 黒
ジェットストリーム替芯 0.7mm 赤
ジェットストリーム替芯 0.7mm 青
油性ボールペン替芯 0.7mm 緑
F-0.7芯
メーカークロス・オブ・ジャパン三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆ゼブラ
通常価格721円484円484円484円378円405円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.70.70.70.70.70.7

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました