ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャープペンシル モノグラフ 0.3 スタンダード パック

シャープペンシル モノグラフ 0.3 スタンダード パック DPA-131A
通常単価(税別)
604円
税込単価
664円
通常出荷日:4日目

【特長】・振れば芯が出るフレノック機構+MONO消しゴムを搭載【商品仕様】・シャープ芯径:0.3mm・...

詳細を確認

型番:

DPA-131A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DPA-131Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.3
本体色
複数
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DPA-131A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
604円
( 664円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振れば芯が出るフレノック機構+MONO消しゴムを搭載
【商品仕様】
・シャープ芯径:0.3mm
・長:147mm
・消しゴム付
・入数:1本
・本体色:モノカラー
・JANコード:4901991059014

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャープペンシル モノグラフ 0.3 スタンダード パックの型番DPA-131Aのページです。 型番DPA-131Aに関する仕様情報を記載しております。
シャープペンシル モノグラフ 0.3 スタンダード パックのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
筆記具として
3
満足度:3.0
振って芯がでるので面白い。たまにカシャカシャ振りたくなります。 若干、持ち手部分が大きく感じたのと、滑り止めがきちんとし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープペンシル モノグラフ 0.3 スタンダード パック
シャープペンシル モノグラフ 0.5 スタンダード パック
シャープペンシル モノグラフ 0.5 ブラック パック
シャープペンシル モノグラフ 0.5 ピンク パック
シャープペンシル モノグラフ 0.5 ブルー パック
シャープペンシル モノグラフ 0.5 ライム パック
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格604円604円604円604円604円604円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.30.50.50.50.50.5
本体色複数複数ブラックピンクブルーグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました