ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シスフォルダー A4S 透明

シスフォルダー A4S 透明 SYF-151-90
通常単価(税別)
488円
税込単価
537円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸:縦316×横240mm・シート厚:0.2mm・材質:PP・入数:1枚・本体色:透明...

詳細を確認
  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

型番:

SYF-151-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SYF-151-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
クリアー

型番リスト

表示件数
型番
SYF-151-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488円
( 537円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦316×横240mm
・シート厚:0.2mm
・材質:PP
・入数:1枚
・本体色:透明
・JANなど:4974214353107

ご注意

  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シスフォルダー A4S 透明の型番SYF-151-90のページです。 型番SYF-151-90に関する仕様情報を記載しております。
シスフォルダー A4S 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シスフォルダー A4S 透明
シスフォルダー A4S 青
リクエスト 透明クリヤーブック A2S ブルー
リクエスト 透明クリヤーブック A2S クリヤー
タフル クリアーファイル 透明 A4 20ポケット 透明
シンプリーズドキュメントファイル(透明) A4判13ポケット 透明
メーカーセキセイセキセイLIHIT LABLIHIT LABキングジムキングジム
通常価格488円488円2,125円2,125円1,076円845円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他クリアファイルクリアファイルクリアファイルその他
本体色クリアーブルーブルーグレークリアークリアー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました