ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シストレー A4 青

シストレー A4 青 STX-60-10
通常単価(税別)
1,287円
税込単価
1,416円
通常出荷日:4日目

【特長】書類の出し入れが簡単なスライド式。積み重ねができます。【商品仕様】・規格:A4判タテ型・外寸:...

詳細を確認

型番:

STX-60-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STX-60-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
STX-60-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,287円
( 1,416円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
書類の出し入れが簡単なスライド式。
積み重ねができます。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・外寸:幅244×奥341×高60mm
・内寸:幅229×奥333×高53mm
・材質:再生ABS樹脂
・入数:1個
・本体色:青
・JANなど:4974214112568

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シストレー A4 青の型番STX-60-10のページです。 型番STX-60-10に関する仕様情報を記載しております。
シストレー A4 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シストレー A4 青
シストレー A4 黒
シストレー A4 赤
ペンスタンド 青
レタートレーA4縦 ブルー
レタートレーA4縦 クリア
メーカーセキセイセキセイセキセイソニッククルーズクルーズ
通常価格1,287円1,287円1,287円893円943円943円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他机上用その他その他
本体色ブルーブラックレッドブルーブルークリアー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました