ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サインホルダー 両面用 A4横

サインホルダー 両面用 A4横 CR47701
通常単価(税別)
1,132円
税込単価
1,245円
通常出荷日:4日目

【特長】案内板やPOPなどにピッタリ。印刷物が映えるアクリル製です。【商品仕様】・規格:A4判ヨコ・外...

詳細を確認

型番:

CR47701
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR47701の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示板
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR47701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,132円
( 1,245円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
案内板やPOPなどにピッタリ。
印刷物が映えるアクリル製です。

【商品仕様】
・規格:A4判ヨコ
・外寸:幅298×奥86×高215mm
・収容寸法:縦210×横297mm
・厚:1.8mm
・材質:アクリル
・入数:1個
・JANなど:4943740790342

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サインホルダー 両面用 A4横の型番CR47701のページです。 型番CR47701に関する仕様情報を記載しております。
サインホルダー 両面用 A4横のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業台で使用
5
満足度:5.0
ミスミのサイト内を検索して、サイズ、形状などを考慮してこの商品を選定しました。作業台に置いて、作業の際の注意事項などを掲...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインホルダー 両面用 A4横
サインホルダー 両面用 A4縦
L型サインホルダー 片面用 A4横
サインホルダー 両面用 A5横
サインホルダー 片面用 A4縦
サインホルダー 両面用 A5縦
メーカークルーズクルーズクルーズクルーズクルーズクルーズ
通常価格1,132円1,082円1,137円1,012円1,026円907円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ表示板表示板表示板表示板表示板表示板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました