ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サインホルダー 片面用 写真 Lサイズ

サインホルダー 片面用 写真 Lサイズ CR69401
通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:写真L判タテ・外寸:幅90×奥47×高130mm・収容寸法:縦127×横89mm・...

詳細を確認

型番:

CR69401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR69401の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示板
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR69401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:写真L判タテ
・外寸:幅90×奥47×高130mm
・収容寸法:縦127×横89mm
・厚:1.8mm
・材質:アクリル
・入数:1個
・JANなど:4943740790212

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サインホルダー 片面用 写真 Lサイズの型番CR69401のページです。 型番CR69401に関する仕様情報を記載しております。
サインホルダー 片面用 写真 Lサイズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品のディスプレイに使用
4
満足度:4.0
製品をディスプレイする際のスタンドとして使用しています。製品に対してサイズがちょうど良かったのでこの商品を選定しました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインホルダー 片面用 写真 Lサイズ
サインホルダー 片面用 写真 2Lサイズ
サインスタンド 片面用 写真L タテ
L型サインホルダー 片面用 名刺サイズ横
L型サインホルダー 片面用 A6サイズ横
サインスタンド 片面用 写真2L タテ
メーカークルーズクルーズセキセイクルーズクルーズセキセイ
通常価格558円725円502円558円781円621円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ表示板表示板表示板表示板表示板表示板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート