ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サインスタンド 両面用 A6 タテ

サインスタンド 両面用 A6 タテ SSD-2753-00
通常単価(税別)
586円
税込単価
645円
通常出荷日:4日目

【特長】メニューや各種案内板に最適。【商品仕様】・規格:A6判タテ・収容寸法:縦148×横105mm・...

詳細を確認

型番:

SSD-2753-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSD-2753-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示板
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SSD-2753-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
メニューや各種案内板に最適。

【商品仕様】
・規格:A6判タテ
・収容寸法:縦148×横105mm
・外寸:幅107×奥68×高157mm
・厚:1.7mm
・材質:アクリル樹脂
・入数:1個
・JANなど:4974214143098

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サインスタンド 両面用 A6 タテの型番SSD-2753-00のページです。 型番SSD-2753-00に関する仕様情報を記載しております。
サインスタンド 両面用 A6 タテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインスタンド 両面用 A6 タテ
サインスタンド 両面用 A6 ヨコ
サインスタンド 片面用 A5 タテ
サインホルダー 両面用 A6はがき
サインスタンド 片面用 A4 タテ
サインスタンド 両面用 写真2L タテ
メーカーセキセイセキセイセキセイクルーズセキセイセキセイ
通常価格586円670円720円675円850円706円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ表示板表示板表示板表示板表示板表示板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました