ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サインスタンド 片面用 A4 タテ

サインスタンド 片面用 A4 タテ SSD-2737-00
通常単価(税別)
850
税込単価
935
通常出荷日:4日目

透明度が高くショップのディスプレイに大活躍のサインスタンド。【特長】・飲食店のメニュー、店頭のPOP、...

詳細を確認

型番:

SSD-2737-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSD-2737-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示板
-
-

商品情報

中身を鮮やかに見せる、片面用サインスタンド

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。アクリル製なので透明度が良く、ショックに強い!

SSD-2737(A4・タテ)

SSD-2737(A4・タテ)

使用例

使用例

  • 規格:A4判タテ
  • 収容寸法:縦297×横210mm
  • 外寸:幅211×奥69×高296mm
  • 厚:1.7mm
  • 材質:アクリル樹脂

型番リスト

表示件数
型番
SSD-2737-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850
( 935 )
4日目

詳細情報

基本情報

透明度が高くショップのディスプレイに大活躍のサインスタンド。
【特長】
・飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種案内板に最適なカード立て。
・中身を鮮やかに見せる、片面用サインスタンド。
・ショップのディスプレイに大活躍。
【用途】
・飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種案内板に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サインスタンド 片面用 A4 タテの型番SSD-2737-00のページです。 型番SSD-2737-00に関する仕様情報を記載しております。
サインスタンド 片面用 A4 タテのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
掲示
5
満足度:5.0
新型ウイルスの対策お願いなどを掲示する時に使っています。 自立してくれて、プリントアウトしたものを差し込むだけなので楽...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアクリルの厚みはどの程度ありますか?
A
1.7mの厚みのアクリル樹脂です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインスタンド 片面用 A4 タテ
サインスタンド 片面用 A5 タテ
サインホルダー 片面用 A4縦
サインスタンド 片面用 写真L タテ
L型サインホルダー 片面用 A4横
サインスタンド 両面用 A6 タテ
メーカーセキセイセキセイクルーズセキセイクルーズセキセイ
通常価格8507201,0265021,137586
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ表示板表示板表示板表示板表示板表示板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました