17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムバンド100g箱入 No14

通常単価(税別)
582円
税込単価
640円
通常出荷日:1日目

【特長】取り出しカンタン 箱入りゴムバンド。【商品仕様】・内径:32mm・本数:約600本・折径:50...

詳細を確認

    ご注意

    • サイズは製品によって多少の差違があります。本数については概算によるものです。

    型番:

    109992110
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    109992110の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109992110
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    582円
    ( 640円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    取り出しカンタン 箱入りゴムバンド。

    【商品仕様】
    ・内径:32mm
    ・本数:約600本
    ・折径:50mm
    ・切幅:1.3mm
    ・入数:1箱
    ・JANなど:4904555032300

    ご注意

    • サイズは製品によって多少の差違があります。本数については概算によるものです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴムバンド100g箱入 No14の型番109992110のページです。 型番109992110に関する仕様情報を記載しております。
    ゴムバンド100g箱入 No14のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴムバンド100g箱入 No14
    ゴムバンド100g箱入 No16
    ゴムバンド オーバンド 100g箱
    ハイバンド #14 100g
    スリーバンド 100G箱入
    ニューヘイコ-バンド 500g #14
    メーカーたんぽぽたんぽぽ共和クラウンオカモトシモジマ
    通常価格582円582円735円583円750円1,282円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました