ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンパクト電動鉛筆削り器 BV-6 ブラック

コンパクト電動鉛筆削り器 BV-6 ブラック BV-6
通常単価(税別)
2,955円
税込単価
3,251円
通常出荷日:4日目

【特長】・コードレスだから使用場所を選ばない!・「耐久性に優れているスパイラル刃」を採用!!・ムダ削り...

詳細を確認

型番:

BV-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BV-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
鉛筆削り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BV-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,955円
( 3,251円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスだから使用場所を選ばない!
・「耐久性に優れているスパイラル刃」を採用!!
・ムダ削り防止機能、芯先調整機能付き
・8mm/10mm径の鉛筆使用可能
【商品仕様】
・外寸:幅75×奥107×高103mm
・重量:約245g
・電源:単3乾電池4本(別売)
・材質:ABS
・入数:1個
・本体色:ブラック
・JAN:4996297205012

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクト電動鉛筆削り器 BV-6 ブラックの型番BV-6のページです。 型番BV-6に関する仕様情報を記載しております。
コンパクト電動鉛筆削り器 BV-6 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト電動鉛筆削り器 BV-6 ブラック
手動式 鉛筆削り器 カラリスブルー
手動式 鉛筆削り器 カラリスピンク
ミニ色鉛筆 12色NQ 削り器付パック
サクラクレパス サクラクーピー削り
朱鉛筆
メーカービュ-トンジャパンカール事務器カール事務器トンボ鉛筆サクラクレパス三菱鉛筆
通常価格2,955円2,023円2,023円815円411円1,014円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ鉛筆削り鉛筆削り鉛筆削り色鉛筆鉛筆削り色鉛筆
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました