ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コピー和紙A4 100枚入 ブルー【100個入り】

コピー和紙A4 100枚入 ブルー カミ-4AB
通常単価(税別)
1,944
税込単価
2,138
通常出荷日:4日目

【特長】気品漂う和紙のコピー用紙。【商品仕様】・坪量:78g/㎡・四六判換算:67kg・紙厚:0.14...

詳細を確認

型番:

カミ-4AB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

カミ-4ABの仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙(色付き用紙)
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
カミ-4AB

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,944
( 2,138 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
気品漂う和紙のコピー用紙。

【商品仕様】
・坪量:78g/㎡
・四六判換算:67kg
・紙厚:0.145mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:100枚
・本体色:ブルー
・JANなど:4902850121965

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コピー和紙A4 100枚入 ブルーの型番カミ-4ABのページです。 型番カミ-4ABに関する仕様情報を記載しております。
コピー和紙A4 100枚入 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コピー和紙A4 100枚入 ブルー
コピー和紙A4 100枚入 ホワイト
コピー和紙A4 15枚入 ブルー
コピー和紙A4 100枚入 クリーム
コピー和紙A4 100枚入 ピンク
コピー和紙B4 100枚入 ホワイト
メーカーマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイ
通常価格1,9441,4535821,9441,9442,068
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)
内容量100枚入100枚入15枚入100枚入100枚入100枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました