ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コピー用紙 B5 500枚×5冊【500個入り】

コピー用紙 B5 500枚×5冊 オフィスECB5
通常単価(税別)
3,533円
税込単価
3,886円
通常出荷日:4日目

【特長】環境に配慮した古紙と環境配慮型パルプの組合せ。【商品仕様】・規格:B5判・坪量:64g/㎡・四...

詳細を確認
  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

型番:

オフィスECB5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

オフィスECB5の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
内容量
1パック(500枚×5冊)

型番リスト

表示件数
型番
オフィスECB5

内容量

最小発注数量
1パック(500枚×5冊)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,533円
( 3,886円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
環境に配慮した古紙と環境配慮型パルプの組合せ。

【商品仕様】
・規格:B5判
・坪量:64g/㎡
・四六判換算:55kg
・紙厚:0.091mm
・古紙配合率:10〜30%
・ISO白色度:80%
・入数:500枚×5冊
・JANなど:4515152000472

ご注意

  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コピー用紙 B5 500枚×5冊の型番オフィスECB5のページです。 型番オフィスECB5に関する仕様情報を記載しております。
コピー用紙 B5 500枚×5冊のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
用紙
5
満足度:5.0
特に問題なく使用できそうなので、今後採用していこうかと思います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コピー用紙 B5 500枚×5冊
コピー用紙 B4 500枚×5冊
コピー用紙 A4 500枚×5冊
コピー用紙 A4 500枚×5包
コピー用紙 プレミアムホワイト A5
NEWファインカラー B5 クリーム
メーカー文運堂文運堂文運堂クラウンキョクトウ・アソシエイツ文運堂
通常価格3,533円6,227円4,408円4,071円4,565円1,136円
通常出荷日4日目4日目4日目15日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙(色付き用紙)
内容量1パック(500枚×5冊)1パック(500枚×5冊)1パック(500枚×5冊)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました