ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

コピー用紙 A4 500枚×5包【500個入り】

コピー用紙 A4 500枚×5包 CR-KPA4-W
通常単価(税別)
4,071
税込単価
4,478
通常出荷日:15日目

【特長】・マルチに使える確かな品質・コピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど、幅広く対応【商品仕様】...

詳細を確認
  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

型番:

CR-KPA4-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

CR-KPA4-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-KPA4-W
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,071
( 4,478 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチに使える確かな品質
・コピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど、幅広く対応
【商品仕様】
・規格:A4判
・坪量:64g/mの2乗
・四六判換算:55kg
・紙厚:0.089mm
・ISO白色度:約80%
・入数:500枚×5冊
・JANコード:4953349010611

ご注意

  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コピー用紙 A4 500枚×5包の型番CR-KPA4-Wのページです。 型番CR-KPA4-Wに関する仕様情報を記載しております。
コピー用紙 A4 500枚×5包のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コピー用紙 A4 500枚×5包
コピー用紙 A4 500枚×5冊
コピー用紙 B5 500枚×5冊
コピー用紙 B4 500枚×5冊
コピー用紙 プレミアムホワイト A5
ぶ厚い160gsmコピー用紙 A4
メーカークラウン文運堂文運堂文運堂キョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツ
通常価格4,0714,4083,5336,2274,565760
通常出荷日15日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました