ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コピー用紙 A4 500枚×5冊【2500個入り】

コピー用紙 A4 500枚×5冊 オフィスECA4
通常単価(税別)
4,408円
税込単価
4,849円
通常出荷日:4日目

【特長】・環境に配慮した古紙と環境配慮型パルプの組合せ【商品仕様】・規格:A4判・坪量:64g/m2・...

詳細を確認
  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

型番:

オフィスECA4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2500個入り)

オフィスECA4の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
内容量
1パック(500枚×5冊)

型番リスト

表示件数
型番
オフィスECA4

内容量

最小発注数量
1パック(500枚×5冊)
1パック

2500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,408円
( 4,849円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮した古紙と環境配慮型パルプの組合せ
【商品仕様】
・規格:A4判
・坪量:64g/m2
・四六判換算:55kg
・紙厚:0.091mm
・古紙配合率:10~30%
・ISO白色度:80%
・入数:500枚×5冊
・JANコード:4515152000458

ご注意

  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コピー用紙 A4 500枚×5冊の型番オフィスECA4のページです。 型番オフィスECA4に関する仕様情報を記載しております。
コピー用紙 A4 500枚×5冊のレビュー
4.8平均満足度:4.811件のレビュー
印刷文書用に
5
満足度:5.0
このコピー用紙が使いやすくて気に入っています。用紙は色が白過ぎず自然な白色で、薄過ぎずプリンターでの給紙トラブルがほとん...もっと読む
0人が参考にしています。
資料・マニュアル用として使用
5
満足度:5.0
リーズナブルだったので、購入させていただきました。印字結果もよくて使いやすかったです。紙質によってはコピー詰まりを起こし...もっと読む
0人が参考にしています。
コピー用紙
4
満足度:4.0
紙質も良く、インク乗りも良いです。 大容量でストックできて良いです。
0人が参考にしています。
コピー用紙
5
満足度:5.0
価格も安く納期も早いので大変良いです。 品質も良いのでまた購入しようと思います。
0人が参考にしています。
請求書・自作のチラシに使用
5
満足度:5.0
当店では、コピー・ファックス・請求書・見積書と常にこの用紙を使用しています。今回年末に向けて自作の折込チラシを作成いたし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コピー用紙 A4 500枚×5冊
コピー用紙 B4 500枚×5冊
コピー用紙 B5 500枚×5冊
コピー用紙 A4 500枚×5包
コピー用紙 プレミアムホワイト A5
ぶ厚い160gsmコピー用紙 A4
メーカー文運堂文運堂文運堂クラウンキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツ
通常価格4,408円6,227円3,533円4,071円4,565円760円
通常出荷日4日目4日目4日目15日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙
内容量1パック(500枚×5冊)1パック(500枚×5冊)1パック(500枚×5冊)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました