ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コッカ再生画用紙 8切 100枚入 規格:八ツ切 紙厚:0.373mm【100個入り】

コッカ再生画用紙 8切 100枚入 規格:八ツ切 紙厚:0.373mm KG-1708
通常単価(税別)
1,511円
税込単価
1,662円
通常出荷日:4日目

【特長】幅広く使えるまっ白な画用紙。白色度81.6%。【商品仕様】・規格:八ツ切・紙厚:0.373mm...

詳細を確認

型番:

KG-1708
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

KG-1708の仕様・寸法情報

商品タイプ
画用紙/スケッチブック
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
KG-1708

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,511円
( 1,662円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
幅広く使えるまっ白な画用紙。
白色度81.6%。

【商品仕様】
・規格:八ツ切
・紙厚:0.373mm
・外寸:縦379×横270mm
・坪量:204.8g/㎡
・四六判換算:170kg
・材質:古紙使用
・入数:100枚
・JANなど:4902681681782

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コッカ再生画用紙 8切 100枚入 規格:八ツ切 紙厚:0.373mmの型番KG-1708のページです。 型番KG-1708に関する仕様情報を記載しております。
コッカ再生画用紙 8切 100枚入 規格:八ツ切 紙厚:0.373mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コッカ再生画用紙 8切 100枚入 規格:八ツ切 紙厚:0.373mm
コッカ再生画用紙 8切 100枚入 規格:八ツ切 紙厚:0.34mm
コッカ再生画用紙 4切 100枚入 規格:四ツ切 紙厚:0.373mm
コッカ再生画用紙 4切 100枚入 規格:四ツ切 紙厚:0.34mm
コッカ再生画用紙 4切 100枚入 規格:四ツ切 紙厚:0.28mm
コッカ再生画用紙 8切 200枚入
メーカー文運堂文運堂文運堂文運堂文運堂文運堂
通常価格1,511円1,317円2,992円2,603円2,395円2,329円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック
内容量100枚入100枚入100枚入100枚入100枚入200枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました