ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ケシワードぴーも詰替式 6mm

ケシワードぴーも詰替式 6mm PM6H
通常単価(税別)
629円
税込単価
692円
通常出荷日:4日目

【特長】スラスラ消せるペンタイプ。【商品仕様】・テープ寸法:幅6.0mm×長10m・外寸:縦110×横...

詳細を確認

型番:

PM6H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PM6Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ交換タイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PM6H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
629円
( 692円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スラスラ消せるペンタイプ。

【商品仕様】
・テープ寸法:幅6.0mm×長10m
・外寸:縦110×横38mm
・材質:再生素材使用
・タテ引き
・キャップ付
・入数:1個
・JANなど:4906643100922

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケシワードぴーも詰替式 6mmの型番PM6Hのページです。 型番PM6Hに関する仕様情報を記載しております。
ケシワードぴーも詰替式 6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケシワードぴーも詰替式 6mm
ケシワードぴーも詰替式 5mm
ケシワードぴーも詰替式 4.2mm
修正テープ ケシワードぴーも 6mm
修正テープ ケシワードぴーも 5mm
ケシワードぴーも交換テープ 6mm
メーカーシードシードシードシードシードシード
通常価格629円629円629円459円459円522円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジ交換タイプカートリッジ交換タイプカートリッジ交換タイプ使い切りタイプ使い切りタイプ詰め替え用カートリッジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました