ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

グランデ方眼みぞ付カッテイング直線定規 50cm

グランデ方眼みぞ付カッテイング直線定規 50cm GCT-50
通常単価(税別)
1,267円
税込単価
1,394円
通常出荷日:4日目

【特長】硬度と耐久性に優れ、定規を傷つけず、カットできる。筆での直線引き用のU型溝、下の文字が読みやす...

詳細を確認

型番:

GCT-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GCT-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GCT-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,267円
( 1,394円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
硬度と耐久性に優れ、定規を傷つけず、カットできる。
筆での直線引き用のU型溝、下の文字が読みやすい工夫の方眼など、機能性の高い1本です。

【商品仕様】
・目盛:50cm
・サイズ:縦45×横510×厚3mm
・材質:本体=メタクリル樹脂,プレート=ステンレス
・溝線定規
・入数:1本
・JANなど:4963346114915

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グランデ方眼みぞ付カッテイング直線定規 50cmの型番GCT-50のページです。 型番GCT-50に関する仕様情報を記載しております。
グランデ方眼みぞ付カッテイング直線定規 50cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランデ方眼みぞ付カッテイング直線定規 50cm
グランデ方眼みぞ付カッテイング直線定規 40cm
グランデ直線定規 30cm
グランデ直線定規 18cm
グランデ直線定規 10cm
直定規 50cm
メーカー共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチッククラウン
通常価格1,267円1,111円644円545円470円875円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規
よく一緒に購入される商品

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました