ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

グランデ直線定規 30cm

グランデ直線定規 30cm G-330
通常単価(税別)
644円
税込単価
708円
通常出荷日:4日目

【特長】キズがつきにくい、クリアーマット素材を使用。【商品仕様】・目盛:30cm・サイズ:縦35×横3...

詳細を確認

型番:

G-330
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G-330の仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
-
-

型番リスト

表示件数
型番
G-330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644円
( 708円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
キズがつきにくい、クリアーマット素材を使用。

【商品仕様】
・目盛:30cm
・サイズ:縦35×横310×厚3mm
・材質:メタクリル樹脂
・入数:1本
・JANなど:4963346114564

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グランデ直線定規 30cmの型番G-330のページです。 型番G-330に関する仕様情報を記載しております。
グランデ直線定規 30cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランデ直線定規 30cm
グランデ直線定規 10cm
グランデ直線定規 18cm
直線定規30cm×2mm
カラー直線定規 30cm ブルー
カラー直線定規 30cm イエロー
メーカー共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチックマービー共栄プラスチック共栄プラスチック
通常価格644円470円545円587円513円526円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました