ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

グランデ直線定規 10cm

グランデ直線定規 10cm G-310
通常単価(税別)
470
税込単価
517
通常出荷日:4日目

【特長】キズがつきにくい、クリアーマット素材を使用。【商品仕様】・目盛:10cm・サイズ:縦30×横1...

詳細を確認

型番:

G-310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-310の仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
-
-

型番リスト

表示件数
型番
G-310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470
( 517 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
キズがつきにくい、クリアーマット素材を使用。

【商品仕様】
・目盛:10cm
・サイズ:縦30×横108×厚3mm
・材質:メタクリル樹脂
・入数:1本
・JANなど:4963346114533

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グランデ直線定規 10cmの型番G-310のページです。 型番G-310に関する仕様情報を記載しております。
グランデ直線定規 10cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランデ直線定規 10cm
グランデ直線定規 30cm
グランデ直線定規 18cm
グランデ方眼みぞ付カッテイング直線定規 50cm
グランデ方眼みぞ付カッテイング直線定規 40cm
直線定規30cm×2mm
メーカー共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチックマービー
通常価格4706445451,2671,111587
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規直線定規

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました